Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC205-15G2
- FL205
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 27 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 35,7 mm |
B - Breite des Innenrings | 34 mm |
d - Wellendurchmesser | 23,813 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 16 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 130 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 99 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 68 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,3 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 0,62 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |