Gehäuselagereinheiten

UCFL205D1 - NTN

UCFL205D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FL205D1
  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe27 mm
Total height (A0)35,8 mm
Flange thickness (A1)13 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)16 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
Distance of attachment bolt holes (J)99 mm
Overall length (L)68 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm
OTHER FEATURES
Masse0,6 kg