Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC211-35G2L3
- SCOU211-35
- FL211N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 43 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 58,4 mm |
| B - Breite des Innenrings | 55,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 55,563 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 110 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 25 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 224 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 184 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 130 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22,2 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 64,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 43,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 29,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 3,031 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |