Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC212-38G2T20
- SCOU212-38
- FL212N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 48 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 68,7 mm |
| B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60,325 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 120 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 29 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 250 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 202 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 140 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 75 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 3,923 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |