UCFL215-47 - SNR

UCFL215-47

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe55 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche78,5 mm
B - Breite des Innenrings77,8 mm
d - Wellendurchmesser74,613 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte34 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses275 mm
J - Abstand der Montagebohrungen225 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser164 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,46 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m