UCFL310-30T20 - SNR

UCFL310-30T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC310-30G2T20
  • FL310

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe19 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche67 mm
B - Breite des Innenrings61 mm
d - Wellendurchmesser47,625 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte28 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses240 mm
J - Abstand der Montagebohrungen187 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser140 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl37,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,07 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m