Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 56 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 22 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 78 mm |
| B - Breite des Innenrings | 71 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 33 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 270 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 212 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 160 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 31 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 26 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 81,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 51,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 5,74 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |