Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC318-56G2T04
- FL318
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 76 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 36 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 100 mm |
B - Breite des Innenrings | 96 mm |
d - Wellendurchmesser | 88,9 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 44 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 385 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 315 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 235 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 38 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 40 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 143 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 108 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 17,07 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 54,5 N-m |