• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFL318L3 - SNR

UCFL318L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe76 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe36 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche100 mm
B - Breite des Innenrings96 mm
d - Wellendurchmesser90 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte44 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses385 mm
J - Abstand der Montagebohrungen315 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser235 mm
N - Abmessung der Montagebohrung38 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte40 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl108 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse16,91 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m