• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFL326T20 - SNR

UCFL326T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC326G2T20
  • FL326

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe115 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe50 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche146 mm
B - Breite des Innenrings135 mm
d - Wellendurchmesser130 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte65 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses550 mm
J - Abstand der Montagebohrungen460 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser360 mm
N - Abmessung der Montagebohrung47 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte54 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl252 kN
C0 - Statische Tragzahl242 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse55,94 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m