• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFLE201L4CC - SNR

UCFLE201L4CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe30,3 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe10 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche37,3 mm
B - Breite des Innenrings31 mm
d - Wellendurchmesser12 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses112 mm
J - Abstand der Montagebohrungen90 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser61 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
Z - Breite über Abdeckungen41,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,541 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m