• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFLE205T20CO - SNR

UCFLE205T20CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe29,3 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe11 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche38,7 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe60 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses124 mm
J - Abstand der Montagebohrungen99 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser70 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
Z - Breite über Abdeckungen42 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,644 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m