Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SCC208
- UC208-25G2L4
- FLE208N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 37,5 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 54,2 mm |
B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
d - Wellendurchmesser | 39,688 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 88 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 24 mm |
G - Schmiernippel | R1/8" |
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 172 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 143,5 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 105 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 57,7 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,728 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |