Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC209-28G2L3
- SCOU209-28
- FLE209N
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| A - Gehäusehöhe | 37,5 mm | 
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13 mm | 
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 54,2 mm | 
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm | 
| d - Wellendurchmesser | 44,45 mm | 
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 95 mm | 
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 24 mm | 
| G - Schmiernippel | R1/8" | 
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 180 mm | 
| J - Abstand der Montagebohrungen | 148,5 mm | 
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 111 mm | 
| N - Abmessung der Montagebohrung | 14 mm | 
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm | 
| Z - Breite über Abdeckungen | 57,7 mm | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,85 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 20,8 kN | 
| Betriebstemperatur min | -20 °C | 
| Betriebstemperatur max | 100 °C | 
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,879 kg | 
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |