UCFLE209NL4 - SNR

UCFLE209NL4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusehöhe37,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche54,2 mm
B - Breite des Innenrings49,2 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte24 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses180 mm
J - Abstand der Montagebohrungen148,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser111 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,78 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m