Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe.
In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC213-40G2
- SCC213
- FLE213N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 57 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 18 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 77,7 mm |
| B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 63,5 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 132 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 38 mm |
| G - Schmiernippel | R1/8" |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 258 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 216 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 160 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 21 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 82,4 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,841 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |