UCFLE213N - SNR

UCFLE213N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe57 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche77,7 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses258 mm
J - Abstand der Montagebohrungen216 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser160 mm
N - Abmessung der Montagebohrung21 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,56 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m