• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFS307-23T04 - SNR

UCFS307-23T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe36 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe16 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche40 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche27 mm
B - Breite des Innenrings48 mm
d - Wellendurchmesser36,513 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte11 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser100 mm
J - Abstand der Montagebohrungen100 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser135 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33,5 kN
C0 - Statische Tragzahl19,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,3 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m