• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFS309-27T04 - SNR

UCFS309-27T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe44 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche49 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche33 mm
B - Breite des Innenrings57 mm
d - Wellendurchmesser42,863 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte14 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser125 mm
J - Abstand der Montagebohrungen125 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser160 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53 kN
C0 - Statische Tragzahl31,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,93 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m