Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FS310
- UC310-30G2T20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 48 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 19 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 55 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 36 mm |
B - Breite des Innenrings | 61 mm |
d - Wellendurchmesser | 47,625 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 16 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 140 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 132 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 175 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 23 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 62 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 37,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 200 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 4,94 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |