• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFS310 - SNR

UCFS310

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe19 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche55 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche36 mm
B - Breite des Innenrings61 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser140 mm
J - Abstand der Montagebohrungen132 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser175 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl61,75 kN
C0 - Statische Tragzahl37,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,9 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m