• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFS314T04 - SNR

UCFS314T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe61 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe25 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche63 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche43 mm
B - Breite des Innenrings78 mm
d - Wellendurchmesser70 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte18 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser185 mm
J - Abstand der Montagebohrungen178 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser226 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl104,26 kN
C0 - Statische Tragzahl68 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,95 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m