Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC320G2T04
- FS320
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 94 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 32 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 105 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 74 mm |
B - Breite des Innenrings | 108 mm |
d - Wellendurchmesser | 100 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 39 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 260 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 242 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 310 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 38 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 42 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 171,6 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 140 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 29,4 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 75 N-m |