• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFS324T04 - SNR

UCFS324T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe110 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe40 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche110 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche80 mm
B - Breite des Innenrings126 mm
d - Wellendurchmesser120 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte35 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser330 mm
J - Abstand der Montagebohrungen290 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser370 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte51 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl228 kN
C0 - Statische Tragzahl208 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse51,7 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift75 N-m