Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC328G2T04
- FS328
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusehöhe | 125 mm |
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 55 mm |
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 131 mm |
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 95 mm |
B - Breite des Innenrings | 145 mm |
d - Wellendurchmesser | 140 mm |
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 45 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H3 - Zentrierdurchmesser | 400 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 350 mm |
L - Gehäusebreite/Durchmesser | 450 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 41 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 59 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 275 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 272 kN |
Betriebstemperatur min | -40 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 92,7 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 120 N-m |