Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC205G2T20
- P205
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 38 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 26 mm |
| B - Breite des Innenrings | 34 mm |
| d - Wellendurchmesser | 25 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 36,5 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 16 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 70 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 105 mm |
| L - Gehäuselänge | 140 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 42 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 13 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 19 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,81 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |