Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
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
A - Gehäusebreite | 48 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 30 mm |
B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
d - Wellendurchmesser | 28,575 mm |
Dz - Durchmesser Schutzkappe | 70 mm |
G - Schmiernippel | M6x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 42,9 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 18 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 83 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 121 mm |
L - Gehäuselänge | 165 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 54 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 17 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 21 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
Z - Breite über Abdeckungen | 53 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 1,435 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |