Gehäuselagereinheiten

UCP206-19CC - SNR

UCP206-19CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30 mm
B - Breite des Innenrings38,1 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18 mm
H2 - Höhe des Gehäuses83 mm
J - Abstand der Montagebohrungen121 mm
L - Gehäuselänge165 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung21 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen53 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,404 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m