Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC206G2
- P206N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 48 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 30 mm |
| B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 30 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 42,9 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 18 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 83 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 121 mm |
| L - Gehäuselänge | 165 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 54 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 17 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 21 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 19,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,32 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |