Gehäuselagereinheiten

UCP207D1 - NTN

UCP207D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC207D1
  • P207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite48 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore dia. (shaft diameter)35
h - Höhe der Lagermitte47,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18 mm
H2 - Höhe des Gehäuses93 mm
Distance of attachment bolt holes (J)127 mm
L - Gehäuselänge167 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
u - Montagebohrung (Breite)17 mm
N1 - Länge Montagebohrung20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Masse1,6 kg