• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP210D1 - NTN

UCP210D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC210D1
  • P210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite60 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
h - Höhe der Lagermitte57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes21 mm
H2 - Höhe des Gehäuses114 mm
Distance of attachment bolt holes (J)159 mm
L - Gehäuselänge206 mm
L1 - Länge Gehäusefuß65 mm
u - Montagebohrung (Breite)20 mm
N1 - Länge Montagebohrung23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Masse2,7 kg