Gehäuselagereinheiten

UCP211D1 - NTN

UCP211D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC211D1
  • P211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite60 mm
Insert IR width (B)55,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)55
h - Höhe der Lagermitte63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes23 mm
H2 - Höhe des Gehäuses126 mm
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
L - Gehäuselänge219 mm
L1 - Länge Gehäusefuß65 mm
u - Montagebohrung (Breite)20 mm
N1 - Länge Montagebohrung23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)22,2 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Masse3,4 kg