UCP211NL3 - SNR

UCP211NL3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite40 mm
B - Breite des Innenrings55,6 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes22 mm
H2 - Höhe des Gehäuses126 mm
J - Abstand der Montagebohrungen171 mm
L - Gehäuselänge219 mm
L1 - Länge Gehäusefuß70 mm
N - Abmessung der Montagebohrung20 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte22,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,52 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m