Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
| A - Gehäusebreite | 70 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 44 mm |
| B - Breite des Innenrings | 65,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60,325 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 120 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 69,8 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 138 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 184 mm |
| L - Gehäuselänge | 241 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 70 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 20 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 25 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 25,4 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 90 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,236 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |