Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP212D1 - NTN

UCP212D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC212D1
  • P212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite70 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Höhe der Lagermitte69,8 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes25 mm
H2 - Höhe des Gehäuses138 mm
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
L - Gehäuselänge241 mm
L1 - Länge Gehäusefuß70 mm
u - Montagebohrung (Breite)20 mm
N1 - Länge Montagebohrung23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Masse4,7 kg