• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP214-43T04 - SNR

UCP214-43T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite72 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite48 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
d - Wellendurchmesser68,263 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie79,4 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27 mm
H2 - Höhe des Gehäuses156 mm
J - Abstand der Montagebohrungen210 mm
L - Gehäuselänge266 mm
L1 - Länge Gehäusefuß83 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,2 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,62 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m