UCP216T04 - SNR

UCP216T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite78 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite51 mm
B - Breite des Innenrings82,6 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie88,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes30 mm
H2 - Höhe des Gehäuses175 mm
J - Abstand der Montagebohrungen232 mm
L - Gehäuselänge292 mm
L1 - Länge Gehäusefuß91 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse8,99 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m