Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC217-52G2
- P217
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 83 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 53 mm |
B - Breite des Innenrings | 85,7 mm |
d - Wellendurchmesser | 82,55 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 95,2 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 32 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 187 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 247 mm |
L - Gehäuselänge | 310 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 96 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 31 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 83,2 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 63,8 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 10,82 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |