UCP217-52T20 - SNR

UCP217-52T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite83 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite53 mm
B - Breite des Innenrings85,7 mm
d - Wellendurchmesser82,55 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie95,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes32 mm
H2 - Höhe des Gehäuses187 mm
J - Abstand der Montagebohrungen247 mm
L - Gehäuselänge310 mm
L1 - Länge Gehäusefuß96 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,2 kN
C0 - Statische Tragzahl63,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,82 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m