• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP217T04 - SNR

UCP217T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite83 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite53 mm
B - Breite des Innenrings85,7 mm
d - Wellendurchmesser85 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie95,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes32 mm
H2 - Höhe des Gehäuses187 mm
J - Abstand der Montagebohrungen247 mm
L - Gehäuselänge310 mm
L1 - Länge Gehäusefuß96 mm
N - Abmessung der Montagebohrung25 mm
N1 - Länge Montagebohrung31 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl83,2 kN
C0 - Statische Tragzahl63,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,88 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m