• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP305-14L3 - SNR

UCP305-14L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite45 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings38 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie45 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes15 mm
H2 - Höhe des Gehäuses85 mm
J - Abstand der Montagebohrungen132 mm
L - Gehäuselänge175 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung20 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,36 kN
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,45 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m