Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP305D1 - NTN

UCP305D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC305D1
  • P305D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite45 mm
Insert IR width (B)38 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
h - Höhe der Lagermitte45 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes15 mm
H2 - Höhe des Gehäuses85 mm
Distance of attachment bolt holes (J)132 mm
L - Gehäuselänge175 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
u - Montagebohrung (Breite)17 mm
N1 - Länge Montagebohrung20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)15 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Masse1,4 kg