• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP306-18L3 - SNR

UCP306-18L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite50 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite36 mm
B - Breite des Innenrings43 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie50 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18 mm
H2 - Höhe des Gehäuses95 mm
J - Abstand der Montagebohrungen140 mm
L - Gehäuselänge180 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung20 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl27 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,98 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m