Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC314-43G2L3
- P314
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
A - Gehäusebreite | 90 mm |
A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 60 mm |
B - Breite des Innenrings | 78 mm |
d - Wellendurchmesser | 68,263 mm |
G - Schmiernippel | M10x1 |
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 95 mm |
H1 - Höhe des Gehäusefußes | 35 mm |
H2 - Höhe des Gehäuses | 187 mm |
J - Abstand der Montagebohrungen | 280 mm |
L - Gehäuselänge | 360 mm |
L1 - Länge Gehäusefuß | 105 mm |
N - Abmessung der Montagebohrung | 27 mm |
N1 - Länge Montagebohrung | 40 mm |
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 33 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 104,26 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 68 kN |
Betriebstemperatur min | -20 °C |
Betriebstemperatur max | 100 °C |
ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Masse | 13 kg |
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 27,1 N-m |