• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP315 - SNR

UCP315

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite100 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite63 mm
B - Breite des Innenrings82 mm
d - Wellendurchmesser75 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie100 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes35 mm
H2 - Höhe des Gehäuses198 mm
J - Abstand der Montagebohrungen290 mm
L - Gehäuselänge380 mm
L1 - Länge Gehäusefuß110 mm
N - Abmessung der Montagebohrung27 mm
N1 - Länge Montagebohrung40 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte32 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl113,36 kN
C0 - Statische Tragzahl76,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse14,43 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift42 N-m