Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP318D1 - NTN

UCP318D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC318D1
  • P318D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite110 mm
Insert IR width (B)96 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
h - Höhe der Lagermitte118 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes45 mm
H2 - Höhe des Gehäuses235 mm
Distance of attachment bolt holes (J)330 mm
L - Gehäuselänge430 mm
L1 - Länge Gehäusefuß120 mm
u - Montagebohrung (Breite)33 mm
N1 - Länge Montagebohrung45 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)40 mm
Mounting bolt size (-)27 mm
OTHER FEATURES
Masse22 kg