Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC319G2T04
- P319
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 120 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 75 mm |
| B - Breite des Innenrings | 103 mm |
| d - Wellendurchmesser | 95 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 125 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 45 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 250 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 360 mm |
| L - Gehäuselänge | 470 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 125 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 36 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 50 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 41 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 156 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 122 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 30,31 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 64 N-m |