• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP324T04 - SNR

UCP324T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite140 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite88 mm
B - Breite des Innenrings126 mm
d - Wellendurchmesser120 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie160 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes65 mm
H2 - Höhe des Gehäuses320 mm
J - Abstand der Montagebohrungen450 mm
L - Gehäuselänge570 mm
L1 - Länge Gehäusefuß140 mm
N - Abmessung der Montagebohrung40 mm
N1 - Länge Montagebohrung55 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte51 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl228 kN
C0 - Statische Tragzahl208 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse58,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift75 N-m