Gehäuselagereinheiten

UCPA205T20 - SNR

UCPA205T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite23 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes15 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie36,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12 mm
H2 - Höhe des Gehäuses72 mm
J - Abstand der Montagebohrungen56 mm
L - Gehäuselänge84 mm
L1 - Länge Gehäusefuß27 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,71 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m