UCPA205T20CC - SNR

UCPA205T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite23 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe60 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes15 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie36,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12 mm
H2 - Höhe des Gehäuses72 mm
J - Abstand der Montagebohrungen56 mm
L - Gehäuselänge84 mm
L1 - Länge Gehäusefuß27 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
Z - Breite über Abdeckungen48 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,781 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m